10019078
MWSEB-4-01A2-RT
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1979 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Lepidlo |
Typ/prevedenie sedla | Micro |
Kompatibilný priemer otvoru | 8.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.315 in |
Vnútorná výška | 4.1 mm |
Vnútorná výška | 0.161 in |
Vnútorná šírka | 7.9 mm |
Vnútorná šírka | 0.311 in |
Celková šírka | 10.7 mm |
Celková šírka | 0.421 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.