10019115
MWSEB-6-01A2-RT
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1979 € |
5000 + | 0,1632 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Lepidlo |
Typ/prevedenie sedla | Micro |
Kompatibilný priemer otvoru | 9.1 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.358 in |
Vnútorná výška | 7.6 mm |
Vnútorná výška | 0.299 in |
Vnútorná šírka | 8.9 mm |
Vnútorná šírka | 0.35 in |
Celková šírka | 11.9 mm |
Celková šírka | 0.469 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.