Menu Hľadať

Káblové sedlo Zatlačením 3.0 mm 6.6 mm PA

Toto káblové minisedlo zaklapne do otvoru panela, je vyrobené z prírodného polyamidu triedy UL.
Nový kód produktu:

10019153

Starý kód produktu:

MWSELF-1-7.7-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1924 €
5000 + 0,1561 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

192,40 €

1000 x 0,1924 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Typ/prevedenie sedla Standoff Micro
Kompatibilný priemer otvoru 3.8 mm
Hĺbka 4.1 mm
Vnútorná výška 3.0 mm
Vnútorná šírka 6.6 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Celková šírka 9.1 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás