Menu Hľadať

Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 4.8 mm PA

Toto káblové sedlo sa používa na vedenie káblov v elektrických a elektronických aplikáciách, aby boli komponenty prehľadné a ľahko prístupné na ďalšiu montáž alebo opravu. Toto sedlo sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10019245

Starý kód produktu:

MWSET1-2-01

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1189 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

118,90 €

1000 x 0,1189 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Typ/prevedenie sedla Micro
Kompatibilný priemer otvoru 1.7 mm
Hĺbka 2 mm
Vnútorná výška 2.9 mm
Vnútorná šírka 4.8 mm
Maximálna hrúbka panela 1.7 mm
Celková šírka 7.0 mm
Hrúbka steny 1.7 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 2
Commodity Code 3926909790
Popis podľa UL/CSA UL E71558

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás