Menu Hľadať

Káblová priechodka Lepidlo 2.6 mm 4.8 mm PA

Toto káblové minisedlo s uzamykateľným vrškom sa zaisťuje skrutkou a je vyrobené z polyamidu triedy UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10019344

Starý kód produktu:

MWSLTB-1-19A-RT

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,7195 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

719,50 €

1000 x 0,7195 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Typ/prevedenie sedla Micro
Kompatibilný priemer otvoru 3.2 mm
Vnútorná výška 2.6 mm
Vnútorná šírka 4.8 mm
Celková šírka 10.2 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás