Menu Hľadať

Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm PA

This low profile Miniature Wire Saddle quickly mounts using an adhesive base and features a side entry, it is made using natural UL rated nylon.
Nový kód produktu:

10019399

Starý kód produktu:

MWSSEBE-1-01A2

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2035 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

203,50 €

1000 x 0,2035 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Typ/prevedenie sedla Side Entry
Kompatibilný priemer otvoru 6.4 mm
Vnútorná výška 2.8 mm
Vnútorná šírka 8.4 mm
Celková šírka 12.7 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Popis podľa UL/CSA UL E71558

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás