10019405
MWSSEBE-1-19A2
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,4141 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Lepidlo |
Typ/prevedenie sedla | Side Entry |
Kompatibilný priemer otvoru | 6.4 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.252 in |
Vnútorná výška | 2.8 mm |
Vnútorná výška | 0.11 in |
Vnútorná šírka | 8.4 mm |
Vnútorná šírka | 0.331 in |
Celková šírka | 12.7 mm |
Celková šírka | 0.5 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.