10171950
SMWS1-1-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,3639 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Zatlačením |
Typ/prevedenie sedla | Standoff Micro |
Kompatibilný priemer otvoru | 1.8 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.071 in |
Hĺbka | 2 mm |
Hĺbka | 0.080 in |
Vnútorná výška | 4.1 mm |
Vnútorná výška | 0.161 in |
Vnútorná šírka | 4.3 mm |
Vnútorná šírka | 0.169 in |
Maximálna hrúbka panela | 2.4 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.094 in |
Celková šírka | 6.9 mm |
Celková šírka | 0.272 in |
Hrúbka steny | 2.4 mm |
Hrúbka steny | 0.094 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Štýl | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.