Menu Hľadať

Káblové sedlá rýchlomontážne so zámkom

Na sklade

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Vnútorná výška Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Vnútorná šírka Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Kompatibilný priemer otvoru Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Vnútorná výška Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,1896 € - 0,2454 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,0987 € - 0,1378 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1994 € - 0,1994 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
3.6 mm
0,1994 € - 0,1994 € 35000 Na sklade
11.1 mm
18.3 mm
0,5229 € - 0,5229 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
27.4 mm
0,3388 € - 0,3388 € 36 Na sklade
11.1 mm
8.6 mm
0,1394 € - 0,1394 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0,1056 € - 0,1284 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
0,1295 € - 0,1436 € 100 Na sklade
11.2 mm
4.8 mm
12.5 mm
0,145 € - 0,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.8 mm
25.4 mm
0,1436 € - 0,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.8 mm
8.4 mm
0,4436 € - 0,4436 € Požiadajte o dodací termin tu
11.2 mm
4.8 mm
4.0 mm
0,1062 € - 0,1284 € Požiadajte o dodací termin tu
11.3 mm
3.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,145 € - 0,1757 € 85198 Na sklade
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
0,1882 € - 0,2301 € 2850 Na sklade
11.1 mm
7.9 mm
8.6 mm
6.4 mm
0,1263 € - 0,1994 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,145 € - 0,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,1478 € - 0,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.8 mm
3.6 mm
0,6606 € - 0,6606 € Požiadajte o dodací termin tu
11.2 mm
4.8 mm
18.2 mm
0,1062 € - 0,1284 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.8 mm
25.4 mm
  • z/zo 3
Káblová priechodka 26.2 mm 11.0 mm PA Prírodná

10341681

Cenové rozpätie
0,1896 € - 0,2454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular;Locking
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 2.8 mm 11.0 mm PA Prírodná

10341674

Cenové rozpätie
0,0987 € - 0,1378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular;Locking
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 3.6 mm 11.1 mm PA Prírodná

10160275

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    nit/skrutka
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Vnútorná výška
    3.6 mm
Káblová priechodka 18.3 mm 11.1 mm PA Prírodná

10160305

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
35000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    nit/skrutka
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Vnútorná výška
    18.3 mm
Káblová priechodka 27.5 mm 31.0 mm PA Prírodná

10009758

Cenové rozpätie
0,5229 € - 0,5229 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Vnútorná výška
    27.4 mm
Káblové sedlo 8.6 mm 11.1 mm PA Prírodná

10160282

Cenové rozpätie
0,3388 € - 0,3388 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    nit/skrutka
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Vnútorná výška
    8.6 mm
Káblové sedlo Zatlačením 2.5 mm 8.0 mm PA

10007655

Cenové rozpätie
0,1394 € - 0,1394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Flat Cable
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
Káblová priechodka 17.5 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014325

Cenové rozpätie
0,1056 € - 0,1284 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
Káblová priechodka 12.5 mm 11.2 mm PA Prírodná

10246023

Cenové rozpätie
0,1295 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 25.4 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014479

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 8.4 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014431

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 4.0 mm 11.2 mm PA Prírodná

10281598

Cenové rozpätie
0,4436 € - 0,4436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 3.8 mm 11.3 mm PA Prírodná

10014486

Cenové rozpätie
0,1062 € - 0,1284 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Štvrťotáčkové
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
Káblová priechodka 17.5 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014370

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
85198 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
Káblová priechodka 8.6 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014554

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,2301 €

Úroveň zásob
2850 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.9 mm
Káblová priechodka 10.5 mm 11.0 mm PA Prírodná

10341667

Cenové rozpätie
0,1263 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 17.5 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014455

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 3.6 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014417

Cenové rozpätie
0,1478 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 18.2 mm 11.2 mm PA Prírodná

10281499

Cenové rozpätie
0,6606 € - 0,6606 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 25.4 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014462

Cenové rozpätie
0,1062 € - 0,1284 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm