Menu Hľadať

Káblové spony s otvoreným ramenom

Na sklade

One arm, flexible cable clips to easily clamp down on wires, while still making them accesible if necessary. Available with or withour vinyl coating.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
10021002 0,3658 € - 0,3658 € 23 Na sklade
0,3658 € - 0,3658 € 1000 Na sklade
Káblová svorka 19.1 mm 10.1 mm 23.65 mm Hliník Šedá

10021002

Cenové rozpätie
0,3658 € - 0,3658 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Ochranná pena
  • Farba
    Šedá
  • Dĺžka upínacieho ramena
    23.65 mm
  • Štandardné
    RMS
  • Commodity Code
    7616991099
Káblová svorka 24.95 mm 14.05 mm 28.65 mm Hliník Šedá

10021019

Cenové rozpätie
0,3658 € - 0,3658 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Ochranná pena
  • Farba
    Šedá
  • Dĺžka upínacieho ramena
    28.65 mm
  • Štandardné
    RMS
  • Commodity Code
    7616991099