Menu Hľadať

Káblová spona 10 Čierna

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 25.4 mm diameter.
Nový kód produktu:

10087282

Starý kód produktu:

12881

600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 399 1,1057 €
400 - 799 0,6902 €
800 + 0,5522 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

110,57 €

100 x 1,1057 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer kompatibilného kábla 25.4 mm
Kompatibilný priemer otvoru 6.0 mm
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyetylén LD

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás