Menu Hľadať

Golierová svorka Snap Lock 12.0 mm 9.0 mm Polyamid Prírodná

Dištančná káblová príchytka bočná je vyrobená z prírodného polyamidu UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10639337

Starý kód produktu:

SCC-SE-12-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2149 €
5000 + 0,1755 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

214,90 €

1000 x 0,2149 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Polyamid
Dĺžka základne 9.7 mm
Šírka spony 5.6 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 9.0 mm
Spôsob montáže Snap Lock
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 110 °C
Celková výška 32.2 mm
Dĺžka rozpierky 12.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.8 - 1.25 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.5 - 7.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás