Menu Hľadať

Káblové svorky - dištančné, s bočným vkladaním

Na sklade

Dištančné káblové príchytky s bočným vstupom udržujú káble bezpečne na mieste. Majú miskovitú základňu, ktorá zvyšuje ich stabilitu a zároveň úplne zakrýva montážny otvor.

Káble sa vkladajú do aplikácií z bočnej strany svorky, čo je vhodné pre priestory s nedostatkom miesta. Rôzne výšky rozpierok zdvihnú káble od ostatných komponentov.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V0

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer kompatibilného kábla Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1812 € - 0,2203 € 300 Na sklade
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
8.0 mm
0,1755 € - 0,2149 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
8.0 mm
0,1812 € - 0,2203 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
4.0 mm
0,1826 € - 0,2203 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
4.0 mm
0,1799 € - 0,2203 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
10.0 mm
0,1799 € - 0,2203 € 188 Na sklade
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
10.0 mm
0,1812 € - 0,2203 € 900 Na sklade
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
12.0 mm
0,1755 € - 0,2149 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
12.0 mm
Golierová svorka Push Fit 8.0 mm 9.0 mm Polyamid Prírodná

10024614

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Polyamid
  • Dĺžka základne
    10.8 mm
  • Šírka spony
    5.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    9.0 mm
Golierová svorka Snap Lock 8.0 mm 9.0 mm Polyamid Prírodná

10644850

Cenové rozpätie
0,2149 € - 0,1755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Polyamid
  • Dĺžka základne
    9.7 mm
  • Šírka spony
    5.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    9.0 mm
Golierová svorka Push Fit 4.0 mm 9.0 mm Polyamid Prírodná

10024607

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Polyamid
  • Dĺžka základne
    10.8 mm
  • Šírka spony
    5.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    9.0 mm
Golierová svorka Snap Lock 4.0 mm 9.0 mm Polyamid Prírodná

10024324

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Polyamid
  • Dĺžka základne
    9.7 mm
  • Šírka spony
    5.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    9.0 mm
Golierová svorka Push Fit 10.0 mm 9.0 mm Polyamid Prírodná

10024584

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,1799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Polyamid
  • Dĺžka základne
    10.8 mm
  • Šírka spony
    5.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    9.0 mm
Golierová svorka Snap Lock 10.0 mm 9.0 mm Polyamid Prírodná

10024317

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,1799 €

Úroveň zásob
188 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Polyamid
  • Dĺžka základne
    9.7 mm
  • Šírka spony
    5.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    9.0 mm
Golierová svorka Push Fit 12.0 mm 9.0 mm Polyamid Prírodná

10024591

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Polyamid
  • Dĺžka základne
    10.8 mm
  • Šírka spony
    5.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    9.0 mm
Golierová svorka Snap Lock 12.0 mm 9.0 mm Polyamid Prírodná

10639337

Cenové rozpätie
0,2149 € - 0,1755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Polyamid
  • Dĺžka základne
    9.7 mm
  • Šírka spony
    5.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    9.0 mm