Menu Hľadať

Golierová svorka Snap Lock 4.0 mm 9.0 mm Polyamid Prírodná

Dištančná káblová príchytka bočná je vyrobená z prírodného polyamidu UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10024324

Starý kód produktu:

SCC-SE-4-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2203 €
5000 + 0,1826 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

220,30 €

1000 x 0,2203 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Polyamid
Dĺžka základne 9.7 mm
Šírka spony 5.6 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 9.0 mm
Spôsob montáže Snap Lock
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 110 °C
Celková výška 24.2 mm
Dĺžka rozpierky 4.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.8 - 1.25 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.5 - 7.0 mm
Price per piece incl VAT 0.2592 EUR

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás