10024584
SCCBH-SE-10-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2203 € |
5000 + | 0,1799 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Materiál | Polyamid |
Dĺžka základne | 10.8 mm |
Dĺžka základne | 0.425 in |
Šírka spony | 5.6 mm |
Šírka spony | 0.22 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 9.0 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.354 in |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 110 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 230 °F |
Celková výška | 31.3 mm |
Celková výška | 1.232 in |
Dĺžka rozpierky | 10.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.394 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.7 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.028 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 6.5 - 7.0 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.256 - 0.276 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.