Menu Hľadať

Golierová svorka Push Fit 4.0 mm 9.0 mm Polyamid Prírodná

Dištančná káblová príchytka bočná je vyrobená z prírodného polyamidu UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10024607

Starý kód produktu:

SCCBH-SE-4-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2203 €
5000 + 0,1812 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

220,30 €

1000 x 0,2203 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Polyamid
Dĺžka základne 10.8 mm
Šírka spony 5.6 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 9.0 mm
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 110 °C
Celková výška 25.3 mm
Dĺžka rozpierky 4.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.7 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.5 - 7.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás