Káblová svorka má lamelové upevnenie a dá sa ľahko zatlačiť do montážneho otvoru pomocou štandardného 6 mm šesťhranného nadstavca, vtlačeného do montážneho púzdra. Svorka je uvoľniteľná a opakovane použiteľná pre jednoduché riešenie problémov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Celková šírka | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2495 € - 0,2495 € | 500 Na sklade |
1.437 in
36.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2495 € - 0,2495 € | 760 Na sklade |
1.154 in
29.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1922 € - 0,2896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.902 in
22.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1922 € - 0,2896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.902 in
22.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1922 € - 0,2896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.902 in
22.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2423 € - 0,2932 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.902 in
22.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.