Menu Hľadať

Svorka SHR-20/25 1 Zatlačením 25.0 mm PA Čierna

táto svorka je vyrobená z čierneho polyamidu UL94-V-2 a montuje sa zacvaknutím do otvoru s priem. 6,4 mm do hrúbky panelu 0,8 až 2,0 mm. Je vhodná na uchytenie našich ovinovačov káblových zväzkov SHR-20 a SHR-25.
Nový kód produktu:

10025680

Starý kód produktu:

SHR-C1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,2847 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

142,35 €

500 x 0,2847 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Čierna
Materiál PA
Spôsob montáže Snap Lock
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 20.0 - 25.0 mm
Kompatibilný priemer otvoru 6.4 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Minimálna hrúbka panela 0.8 mm
Celková výška 42.5 mm
Celková šírka 12.5 mm
Štýl 1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás