Menu Hľadať

Káblové svorky - príchytky pre SHR

Na sklade

Tento sortiment svoriek pre vlnité chráničky je navrhnutý pre prácu s chráničmi káblových zväzkov Essentra veľkosti 20 a 25 zväzkov (séria SHR) a dodáva sa so štyrmi rôznymi druhmi montáže; zacvaknutie do okrúhleho alebo štvorcového otvoru (na zabránenie rotácii), montáž skrutkou a prilepením. Vnútorná lamela na uchytenie zväzku. Uvoľňovacia západka umožňujúca údržbu.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Štýl Celková šírka Celková výška Kúpiť
0,2686 € - 0,2686 € 6000 Na sklade
2
30.0 mm
32.5 mm
0,2977 € - 0,2977 € Požiadajte o dodací termin tu
1
29.0 mm
42.5 mm
0,3445 € - 0,3445 € Požiadajte o dodací termin tu
3
30.0 mm
40.5 mm
0,4611 € - 0,4611 € Požiadajte o dodací termin tu
2
30.0 mm
32.5 mm
Svorka SHR-20/25 2 Skrutka 25.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10025697

Cenové rozpätie
0,2686 € - 0,2686 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Dĺžka základne
    22.0 mm
Svorka SHR-20/25 1 Zatlačením 25.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10025680

Cenové rozpätie
0,2977 € - 0,2977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.0 - 25.0 mm
Svorka SHR-20/25 3 Zatlačením 25.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10025710

Cenové rozpätie
0,3445 € - 0,3445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.0 - 25.0 mm
Svorka SHR-20/25 2 25.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10025703

Cenové rozpätie
0,4611 € - 0,4611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Spôsob montáže
    Lepidlo