10025697
SHR-C2
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,2569 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Pevná |
---|---|
Farba | Čierna |
Materiál | PA |
Spôsob montáže | Skrutka |
Dĺžka základne | 22 mm |
Dĺžka základne | 0.866 in |
Šírka základne | 25.4 mm |
Šírka základne | 1 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 20.0 - 25.0 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.787 - 0.984 in |
Priemer otvoru | 4.4 mm |
Priemer otvoru | 0.173 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Celková výška | 32.5 mm |
Celková výška | 1.28 in |
Celková šírka | 25.4 mm |
Celková šírka | 1 in |
Štýl | 2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.