Menu Hľadať

Svorka SHR-20/25 2 Lepidlo 25.0 mm PA Čierna

táto svorka je vyrobená z čierneho polyamidu UL94-V-2 a montuje sa obojstrannou lepiacou páskou hrúbky 0,8. Je vhodná na uchytenie našich ovinovačov káblových zväzkov SHR-20 a SHR-25.
Nový kód produktu:

10025703

Starý kód produktu:

SHR-C3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,441 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

220,50 €

500 x 0,441 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Materiál základne Lepidlo na báze kaučuku
Farba Čierna
Materiál PA
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 22 mm
Šírka základne 25.4 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 20.0 - 25.0 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Celková výška 32.5 mm
Celková šírka 25.4 mm
Štýl 2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás