Menu Hľadať

Svorka SHR-20/25 3 Zatlačením 25.0 mm PA Čierna

táto svorka je vyrobená z čierneho polyamidu UL94-V-2 a montuje sa zacvaknutím do štvorcového otvoru s priem. 9,5 mm. Je vhodná na uchytenie našich ovinovačov káblových zväzkov SHR-20 a SHR-25.
Nový kód produktu:

10025710

Starý kód produktu:

SHR-C4

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,3295 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

164,75 €

500 x 0,3295 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Čierna
Materiál PA
Spôsob montáže Snap Lock
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 20.0 - 25.0 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Minimálna hrúbka panela 0.8 mm
Celková výška 40.5 mm
Celková šírka 12.5 mm
Štýl 3

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás