Menu Hľadať

Káblové svorky - samolepiace, hliníkové, 2 ramená

Na sklade

Táto nastaviteľná hliníková káblová svorka má priľnavú základňu pre ľahkú a bezpečnú inštaláciu. Ramená sa ohnú okolo zväzkov na ich zaistenie na svojom mieste. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,2259 € - 0,2259 € 3050 Na sklade
0,1743 € - 0,1743 € 13500 Na sklade
Káblová svorka Lepidlo 9.5 mm Hliník Strieborná farba

10000243

Cenové rozpätie
0,2259 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
3050 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Dĺžka základne
    15.7 mm
  • Šírka základne
    18.8 mm
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.5 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    9.5 mm
Káblová svorka Lepidlo 6.0 mm Hliník Strieborná farba

10000236

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
13500 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Dĺžka základne
    11.3 mm
  • Šírka základne
    16.8 mm
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    6.0 mm