Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 6.0 mm Hliník Strieborná farba

Táto samolepiaca, hliníková svorka sa ohne okolo zväzku, aby ho zaistila na mieste. Je ľahká, odolná a lepidlo umožňuje rýchlu montáž.
Nový kód produktu:

10000236

Starý kód produktu:

ASK-3

8750 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,1743 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

43,58 €

250 x 0,1743 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 9.5 mm
Dĺžka základne 11.3 mm
Šírka základne 16.8 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 6.0 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 6.0 mm
Materiál Hliník
Adhesive Material Polyuretánová guma
Farba Strieborná farba
Spôsob montáže Lepidlo

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás