10036488
VM-1024
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 1,0123 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Pevná |
---|---|
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Materiál | PA |
Spôsob montáže | Skrutka |
Dĺžka základne | 38.1 mm |
Dĺžka základne | 1.5 in |
Šírka základne | 43.2 mm |
Šírka základne | 1.701 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 38.1 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 1.5 in |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 19.1 mm |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 0.752 in |
Priemer otvoru | 3.8 mm |
Priemer otvoru | 0.15 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 38.1 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 1.5 in |
Maximálna prevádzková teplota | 85 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 185 °F |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °F |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Celková výška | 42.4 mm |
Celková výška | 1.669 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Počet otvorov | 2 |
Štýl | 6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.