Menu Hľadať

Káblové svorky so zaistením

Na sklade

Tieto káblové svorky majú uzamykateľný vršok s pántom. Najprv sa kábl(e) umiestnia do stredu svorky a potom sa ponad káble umiestni sklápací vršok. Nožičky svoriek sa umiestnia do dvoch montážnych otvorov. Zaistený vršok svorky udržiava káble s pomocou dvoch skrutiek. Dotiahnutím skrutiek sa roztiahnu nožičky svorky, čím udržia svorku na mieste bez potreby použitia matice. To znamená, že nie je potrebný prístup zo spodnej strany dosky.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
11 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) Priemer kompatibilného kábla Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,3751 € - 0,4504 € Požiadajte o dodací termin tu
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,3751 € - 0,4504 € 689 Na sklade
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
0,3751 € - 0,4504 € 229 Na sklade
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,3751 € - 0,4504 € Požiadajte o dodací termin tu
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,3751 € - 0,4504 € Požiadajte o dodací termin tu
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
0,4308 € - 0,5173 € Požiadajte o dodací termin tu
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,3751 € - 0,4504 € Požiadajte o dodací termin tu
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,4308 € - 0,4978 € 1000 Na sklade
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,3751 € - 0,4504 € Požiadajte o dodací termin tu
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,3751 € - 0,4504 € 1500 Na sklade
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,4308 € - 0,5173 € 50 Na sklade
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
Káblová svorka Skrutka 15.1 mm Polyamid Prírodná

10010051

Cenové rozpätie
0,4504 € - 0,3751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #8
Káblová svorka Skrutka 16.0 mm Polyamid Čierna

10010099

Cenové rozpätie
0,4504 € - 0,3751 €

Úroveň zásob
689 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #8
Káblová svorka Skrutka 12.0 mm Polyamid Prírodná

10010136

Cenové rozpätie
0,4504 € - 0,3751 €

Úroveň zásob
229 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #8. M3.5. M4
Káblová svorka Skrutka 15.1 mm Polyamid Čierna

10010068

Cenové rozpätie
0,4504 € - 0,3751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #8
Káblová svorka Skrutka 16.0 mm Polyamid Prírodná

10010082

Cenové rozpätie
0,4504 € - 0,3751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #8
Káblová svorka Skrutka 20.9 mm Polyamid Prírodná

10010129

Cenové rozpätie
0,5173 € - 0,4308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #8. M3.5. M4
Káblová svorka Skrutka 20.9 mm Polyamid Čierna

10010112

Cenové rozpätie
0,4504 € - 0,3751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #8. M3.5. M4
Káblová svorka Skrutka 12.0 mm Polyamid Prírodná

10010150

Cenové rozpätie
0,4978 € - 0,4308 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #8. M3.5. M4
Káblová svorka Skrutka 20.9 mm Polyamid Prírodná

10010105

Cenové rozpätie
0,4504 € - 0,3751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #8. M3.5. M4
Káblová svorka Skrutka 12.0 mm Polyamid Čierna

10010143

Cenové rozpätie
0,4504 € - 0,3751 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #8. M3.5. M4
Káblová svorka Skrutka 15.1 mm Polyamid Prírodná

10010075

Cenové rozpätie
0,5173 € - 0,4308 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #8