10177730
UC-2-RT
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,5647 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 3926909790 |
---|---|
Nastaviteľnosť | Pevná |
Materiál základne | Lepidlo na báze akrylu |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyvinylchlorid |
Spôsob montáže | Lepidlo |
Dĺžka základne | 31 mm |
Dĺžka základne | 1.22 in |
Priemer kompatibilného kábla | 3.2 mm |
Priemer kompatibilného kábla | 0.126 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | 0 - 50 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | 32 - 122 °F |
Celková výška | 4.4 mm |
Celková výška | 0.173 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku