Menu Hľadať

Káblové svorky - typ U, samolepiace

Na sklade

Káblové svorky poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Montáž prilepením predstavuje veľmi spoľahlivé odnímateľné uchytenie. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Priemer kompatibilného kábla Kúpiť
0,3277 € - 0,3277 € 10157 Na sklade
Čierna
PVC
3.2 mm
0,5647 € - 0,5647 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PVC
3.2 mm
0,2245 € - 0,2772 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
PA
6.4 mm
Káblová svorka Lepidlo 3.2 mm PVC Čierna

10036372

Cenové rozpätie
0,3277 € - 0,3277 €

Úroveň zásob
10157 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Káblová svorka Lepidlo 3.2 mm PVC Čierna

10177730

Cenové rozpätie
0,5647 € - 0,5647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Káblová svorka Lepidlo 6.4 mm PA Prírodná

10362303

Cenové rozpätie
0,2772 € - 0,2245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    35.1 mm