Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 12.5 mm 4.4 mm PA Čierna

Tento skrutkovací plastový P-klip sa ľahko inštaluje. Vhodný na uchytenie káblov, rúrok alebo potrubí. Priemer otvoru na skrutku je 4,6 mm. Trieda horľavosti UL94 V2.
Nový kód produktu:

10019658

Starý kód produktu:

N-8E-BK

5406 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0866 €
5000 + 0,071 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

86,60 €

1000 x 0,0866 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Čierna
Materiál PA
Spôsob montáže Skrutka
Priemer montážneho otvoru 4.4 mm
Rozsah priemerov káblových zväzkov 12.5 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás