Spona so západkami drží zväzok pevne na mieste. Nastaviteľné pre širokú škálu priemerov zväzkov. Po zaistení zväzku, je možné svorku znovu otvoriť na zmeny smeru. Sú dobré pre zariadenia s vysokými vibráciami. Po zatvorení sa dá svorka otvoriť až po uvoľnení úchytu. Dodávajú sa v materiáloch UL94 V-2 aj UL94 V-0
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozsah priemerov káblových zväzkov | Farba | Priemer montážneho otvoru | Hrúbka steny | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0703 € - 0,0866 € | 800 Na sklade |
0.22 in
5.6 mm
|
Čierna
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
0,071 € - 0,0866 € | 4406 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Čierna
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
0,311 € - 0,3848 € | 1500 Na sklade |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
0,5257 € - 0,654 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
0,0705 € - 0,0866 € | 2408 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
0,4127 € - 0,5075 € | 39919 Na sklade |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
0,4197 € - 0,5145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
0,3151 € - 0,389 € | 1300 Na sklade |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
0,5829 € - 0,7167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
0,0708 € - 0,0866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.