Menu Hľadať

Káblová svorka uzamykateľná Zatlačením 19.1 mm PA Prírodná

Táto zatláčacia nastaviteľná svorka môže držať drôty rôznych priemerov na mieste. Vyrobené z prírodného polyamidu a sú triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10019757

Starý kód produktu:

PAKKL-4756-01

3466 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 2699 0,389 €
2700 + 0,3151 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

38,90 €

100 x 0,389 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná
Farba Natural
Materiál PA
Spôsob montáže Zatlačením
Priemer montážneho otvoru 6.4 mm
Dĺžka základne 31.5 mm
Šírka základne 10.0 mm
Rozsah priemerov káblových zväzkov 11.9 - 14.3 mm
Hrúbka steny 0.8 - 1.5 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás