10019764
PAKKL-4756-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,5145 € |
1000 + | 0,4197 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Nastaviteľná |
---|---|
Farba | Natural |
Materiál | PA |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Priemer montážneho otvoru | 6.4 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.252 in |
Dĺžka základne | 31.5 mm |
Dĺžka základne | 1.24 in |
Šírka základne | 10.0 mm |
Šírka základne | 0.394 in |
Rozsah priemerov káblových zväzkov | 11.9 - 14.3 mm |
Rozsah priemerov káblových zväzkov | 0.469 - 0.563 in |
Hrúbka steny | 0.8 - 1.5 mm |
Hrúbka steny | 0.031 - 0.059 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 110 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 230 °F |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.