10168882
RWS-10-01BK
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,3402 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Pevná |
---|---|
Farba | Čierna |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 15.9 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.626 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 15.9 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.626 in |
Maximálna prevádzková teplota | 85 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 185 °F |
Minimálna hrúbka panela | 0.76 mm |
Minimálna hrúbka panela | 0.03 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Hrúbka steny | 0.76 - 1.52 mm |
Hrúbka steny | 0.03 - 0.06 in |
Rozmer štvorca | 6.4 mm |
Rozmer štvorca | 0.252 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Štýl | 1 |
Typ | 1 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Maximálna hrúbka panela | 1.52 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.06 in |
Celková výška | 33.3 mm |
Celková výška | 1.311 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Celková šírka | 26.2 mm |
Celková šírka | 1.031 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.