Menu Hľadať

Káblová svorka Zatlačením 0.7 mm 1.5 mm PA Prírodná

Toto okrúhle kábové sedlo je vyrobené z prírodného polyamidu 6.6 UL94-V-0. Základňa má zatlačovaciu sponu na zasunutie do panelu.
Nový kód produktu:

10168899

Starý kód produktu:

RWS-10-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3681 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

368,10 €

1000 x 0,3681 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 15.9 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 15.9 mm
Maximálna prevádzková teplota 110 °C
Minimálna hrúbka panela 0.76 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 110 °C
Hrúbka steny 0.76 - 1.52 mm
Rozmer štvorca 6.4 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Štýl 1
Typ 1
Popis podľa UL/CSA UL E71558
Maximálna hrúbka panela 1.52 mm
Celková výška 33.3 mm
Commodity Code 3926909790
Celková šírka 26.2 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás