10168912
RWS-16-01BK
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,167 € |
5000 - 9999 | 0,164 € |
10000 + | 0,1608 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Pevná |
---|---|
Farba | Čierna |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 25.4 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 1 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 25.4 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 1 in |
Maximálna prevádzková teplota | 85 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 185 °F |
Minimálna hrúbka panela | 1.47 mm |
Minimálna hrúbka panela | 0.058 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Hrúbka steny | 1.47 - 1.63 mm |
Hrúbka steny | 0.058 - 0.064 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Štýl | 2 |
Typ | 2 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Maximálna hrúbka panela | 1.63 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.064 in |
Celková výška | 42.0 mm |
Celková výška | 1.654 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Celková šírka | 31.7 mm |
Celková šírka | 1.248 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.