Menu Hľadať

Kalené duté hriadele

Vo výrobe

Kalené duté hriadele sú robustné a spoľahlivé komponenty používané v rôznych mechanických aplikáciách. Používajú sa s lineárnymi puzdrami keď je potrebné znížiť hmotnosť, zároveň ale celistvosť konštrukcie nie je narušená. Toto zníženie hmotnosti umožňuje vyššiu efektivitu, nižšiu spotrebu energie a lepšiu manévrovateľnosť.

Ich konštrukcia umožňuje tekutinám, plynom alebo elektrickým vodičom prechádzať ich stredom. V spojení s lineárnym guľovým puzdrom ponúkajú hladký a presný rotačný pohyb.

Používajú sa v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoká pevnosť a odolnosť a kde je dôležité aj zníženie hmotnosti, ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie

  • Používajú sa v aplikáciách ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.
  • Ich zníženie hmotnosti umožňuje vyššiu efektivitu, nižšiu spotrebu energie a lepšiu manévrovateľnosť.
  • Ich konštrukcia umožňuje tekutinám, plynom alebo elektrickým vodičom prechádzať ich stredom.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
832 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kúpiť
224,9916 € - 249,9895 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
12.0
5050.0
246,6962 € - 274,1092 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
12.0
5600.0
253,0005 € - 281,114 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
12.0
5750.0
257,1407 € - 285,7142 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
12.0
5850.0
14,3756 € - 23,9629 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
16.0
400.0
216,6485 € - 240,7159 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
12.0
4850.0
32,7869 € - 54,6378 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
16.0
1050.0
21,8091 € - 36,352 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
16.0
750.0
259,2213 € - 288,0248 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
12.0
5900.0
12,0233 € - 20,0318 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
16.0
300.0
238,3949 € - 264,8879 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
12.0
5400.0
261,2809 € - 290,3144 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
12.0
5950.0
195,7176 € - 217,464 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
12.0
4350.0
8,4372 € - 14,062 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
16.0
250.0
206,2144 € - 229,1318 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
12.0
4600.0
250,92 € - 278,8035 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
12.0
5700.0
20,7636 € - 34,6061 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
16.0
700.0
232,1742 € - 257,9667 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
12.0
5250.0
240,465 € - 267,188 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
12.0
5450.0
7,8517 € - 13,0897 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
16.0
150.0
  • z/zo 42
Kalený dutý hriadeľ 12.0 5050.0 0.4 Oceľ

20286958

Cenové rozpätie
249,9895 € - 224,9916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 12.0 5600.0 0.4 Oceľ

20287061

Cenové rozpätie
274,1092 € - 246,6962 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 12.0 5750.0 0.4 Oceľ

20287092

Cenové rozpätie
281,114 € - 253,0005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 12.0 5850.0 0.4 Oceľ

20287115

Cenové rozpätie
285,7142 € - 257,1407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 16.0 400.0 0.4 Oceľ

20287214

Cenové rozpätie
23,9629 € - 14,3756 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 12.0 4850.0 0.4 Oceľ

20286910

Cenové rozpätie
240,7159 € - 216,6485 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 16.0 1050.0 0.4 Oceľ

20287337

Cenové rozpätie
54,6378 € - 32,7869 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 16.0 750.0 0.4 Oceľ

20287283

Cenové rozpätie
36,352 € - 21,8091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 12.0 5900.0 0.4 Oceľ

20287122

Cenové rozpätie
288,0248 € - 259,2213 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 16.0 300.0 0.4 Oceľ

20287191

Cenové rozpätie
20,0318 € - 12,0233 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 12.0 5400.0 0.4 Oceľ

20287023

Cenové rozpätie
264,8879 € - 238,3949 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 12.0 5950.0 0.4 Oceľ

20287139

Cenové rozpätie
290,3144 € - 261,2809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 12.0 4350.0 0.4 Oceľ

20286811

Cenové rozpätie
217,464 € - 195,7176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 16.0 250.0 0.4 Oceľ

20287184

Cenové rozpätie
14,062 € - 8,4372 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 12.0 4600.0 0.4 Oceľ

20286866

Cenové rozpätie
229,1318 € - 206,2144 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 12.0 5700.0 0.4 Oceľ

20287085

Cenové rozpätie
278,8035 € - 250,92 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 16.0 700.0 0.4 Oceľ

20287276

Cenové rozpätie
34,6061 € - 20,7636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 12.0 5250.0 0.4 Oceľ

20286996

Cenové rozpätie
257,9667 € - 232,1742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 12.0 5450.0 0.4 Oceľ

20287030

Cenové rozpätie
267,188 € - 240,465 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 16.0 150.0 0.4 Oceľ

20287160

Cenové rozpätie
13,0897 € - 7,8517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099