Menu Hľadať

Kalený dutý hriadeľ 40.0 900.0 0.6 Oceľ

Ø40 kalený dutý hriadeľ, určený pre lineárne guľové puzdrá, poskytuje hladký a presný rotačný pohyb. Vďaka dutému dizajnu je vhodný tam, keď je potrebné znížiť hmotnosť, ponúka vyššiu účinnosť, nižšiu spotrebu energie a lepšiu manévrovateľnosť. Vyrobené z uhlíkovej ocele.
Nový kód produktu:

20292065

Starý kód produktu:

20292065

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 96,93 €
10 - 19 87,24 €
20 - 39 82,39 €
40 - 49 72,70 €
50 - 99 67,85 €
100 + 58,16 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

96,93 €

1 x 96,93 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 40.0
l1 900.0
Depth of hardness min 0.6
Materiál Oceľ
Commodity Code 7304318099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás