Menu Hľadať

Kladka na okrúhlu remenicu 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

This Round Belt Pulley is ideal for flexible connections between elements and suspended applications requiring pulling motion control. It is highly corrosion resistant, lightweight, and designed to reduce noise and vibration during operation. Natural made from POM and UL94 HB flame rated.
Nový kód produktu:

10117156

Starý kód produktu:

024010000005

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 2,4542 €
50 - 999 1,4362 €
1000 + 1,0096 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

24,54 €

10 x 2,4542 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer kolieska 40.0 mm
Šírka kolieska 11.0 mm
Šírka pásu 6.1 mm
Priemer otvoru 6.0 mm
Farba Natural
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyoxymetylén
Štandardné RoHs
Štandardné UL
Celkový priemer 47.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás