Menu Hľadať

Kladky pre remenice

Na sklade

These Round Belt Pulleys offer consistent power transmission. Designed for flexible connections between elements and suspended applications requiring motion traction control, they are useful for flexible connections between elements and suspended applications. They are also intended to reduce noise and vibration while in use. These pulleys' smooth surface finish and accurate balancing reduce friction and undesirable disturbances, resulting in a quieter operation and a more comfortable working environment.

Used iin applications that require a lightweight, corrosion-resistant, and cost-effective solution. Because of their adaptability and endurance, they are well suited for conveyor systems, printing presses, automotive components, and agricultural applications.

  • Material: POM
  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kolieska Šírka pásu Šírka kolieska Kúpiť
0,7115 € - 1,3558 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
1,3543 € - 3,2948 € 1420 Na sklade
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
0,8339 € - 1,589 € 5850 Na sklade
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
1,0555 € - 2,5658 € 4360 Na sklade
6.1 mm
11.0 mm
Kladka na okrúhlu remenicu 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

10117132

Cenové rozpätie
1,3558 € - 0,7115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    20.0 mm
  • Šírka kolieska
    7.5 mm
  • Šírka pásu
    3.8 mm
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Kladka na okrúhlu remenicu 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

10117163

Cenové rozpätie
3,2948 € - 1,3543 €

Úroveň zásob
1420 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    50.0 mm
  • Šírka kolieska
    15.0 mm
  • Šírka pásu
    7.6 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Kladka na okrúhlu remenicu 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

10117149

Cenové rozpätie
1,589 € - 0,8339 €

Úroveň zásob
5850 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    30.0 mm
  • Šírka kolieska
    9.0 mm
  • Šírka pásu
    4.8 mm
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Kladka na okrúhlu remenicu 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

10117156

Cenové rozpätie
2,5658 € - 1,0555 €

Úroveň zásob
4360 Na sklade
Atribúty
  • Šírka kolieska
    11.0 mm
  • Šírka pásu
    6.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén