20264048
20264048
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 24,36 € |
10 - 19 | 21,92 € |
20 - 49 | 20,71 € |
50 + | 19,49 € |
Závitová ruka | ľavý |
---|---|
d1 | 6.0 |
l1 | 30.0 |
d2 | M6 |
d3 | 12.70 |
d4 | 20.0 |
d5 | 10.0 |
d6 | 13.0 |
l2 | 12.0 |
Hmotnosť g | 24.0 |
l3 | 12.0 |
l4 | 5.0 |
w1 | 9.0 |
w2 | 6.75 |
A/F | 11.0 |
a1 | 13.0 |
a2 | 6.5 |
Dyn. load C max. kN | 4.59 |
Static load C0 max. kN | 12.8 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.