Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 54.0 M12 Oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom spája dve tyče, káble alebo iné komponenty. Ľahko sa inštaluje naskrutkovaním na miesto. Odoláva teplotám od -30 °C do +60 °C pri zachovaní nosnosti. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20263829

Starý kód produktu:

20263829

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 38,10 €
10 - 19 34,29 €
20 - 49 32,39 €
50 + 30,48 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

38,10 €

1 x 38,10 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka ľavý
d1 12.0
l1 54.0
d2 M12
d3 22.22
l2 33.0
d4 32.0
a1 13.0
Hmotnosť g 92.0
a2 8.0
l3 19.0
w1 16.0
w2 12.00
Dyn. load C max. kN 12.4
Static load C0 max. kN 32.8
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás