Tieto kĺbové hlavice pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používajú na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Skladajú sa zo závitového čapu na jednom konci a integrovaného guľového klzného ložiska na druhom konci. Guľové klzné ložisko umožňuje uhlové vychýlenie a akceptuje radiálne a axiálne zaťaženie, vďaka čomu je vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.
Gulička kĺbovej hlavice sa pohybuje na plastovom puzdre ložiska vyrobenom z kompozitu z polyamidu vystuženého skleným vláknom/teflónu. Tento dizajn zaisťuje bezúdržbovú kĺbovú hlavicu. Kĺbové hlavice klzných ložísk pre veľké namáhanie majú menšie trenie pri počiatočnom pohybe a takmer žiadnu vôľu. Ďalšou výhodou plastu je, že môže absorbovať množstvo cudzích častíc, čo zabraňuje poškodeniu.
Zakrúcajú sa do zodpovedajúceho komponentu. Taktiež odolávajú teplotám od -30 C do +60 C bez straty nosnosti. Vyššie teploty znižujú nosnosť. Používajú sa v systémoch riadenia, závesných systémoch a spojovacích prvkoch pre automobilový priemysel, stavebníctvo a priemyselnú automatizáciu.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRR3553, SRR3550
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Závitová ruka | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,1745 € - 23,9733 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
23.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 356,5155 € - 445,6444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
92.0
|
145.0
|
M42
|
40.0
|
53.0
|
94.0
|
||
| 460,8878 € - 576,1123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
102.0
|
163.0
|
M42
|
45.0
|
60.0
|
98.0
|
||
| 497,9926 € - 622,4907 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
112.0
|
185.0
|
M45
|
50.0
|
66.0
|
110.0
|
||
| 46,5979 € - 58,2448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
44.0
|
69.0
|
M16
|
17.0
|
25.0
|
40.0
|
||
| 356,5155 € - 445,6444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
92.0
|
150.0
|
M39
|
40.0
|
53.0
|
99.0
|
||
| 110,8753 € - 138,5915 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
40.7
|
66.0
|
||
| 891,9579 € - 1 114,9526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
135.0
|
210.0
|
M52
|
60.0
|
80.0
|
125.0
|
||
| 83,4518 € - 104,32 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
62.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
35.5
|
57.0
|
||
| 39,5513 € - 49,4417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
38.0
|
63.0
|
M14
|
15.0
|
22.0
|
33.0
|
||
| 186,5486 € - 233,1883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
82.0
|
140.0
|
M36
|
35.0
|
47.0
|
92.0
|
||
| 25,8552 € - 32,3164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
18.0
|
33.0
|
||
| 56,1329 € - 70,1635 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
51.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
29.0
|
47.0
|
||
| 891,9579 € - 1 114,9526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
135.0
|
225.0
|
M60
|
60.0
|
80.0
|
140.0
|
||
| 543,1477 € - 678,9372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
112.0
|
195.0
|
M52
|
50.0
|
66.0
|
120.0
|
||
| 25,8552 € - 32,3164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
18.0
|
33.0
|
||
| 56,1329 € - 70,1635 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
51.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
29.0
|
47.0
|
||
| 110,8753 € - 138,5915 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
40.7
|
66.0
|
||
| 543,1477 € - 678,9372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
112.0
|
195.0
|
M52
|
50.0
|
66.0
|
120.0
|
||
| 186,5486 € - 233,1883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
82.0
|
140.0
|
M36
|
35.0
|
47.0
|
92.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku