20263867
20263867
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 81,95 € |
10 - 19 | 73,76 € |
20 - 49 | 69,66 € |
50 + | 65,56 € |
Závitová ruka | ľavý |
---|---|
d1 | 20.0 |
l1 | 78.0 |
d2 | M20 |
d3 | 34.92 |
l2 | 47.0 |
d4 | 50.0 |
a1 | 14.5 |
Hmotnosť g | 327.0 |
a2 | 9.0 |
l3 | 28.0 |
w1 | 25.0 |
w2 | 18.00 |
Dyn. load C max. kN | 30.805 |
Static load C0 max. kN | 82.200 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.