Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 25.0 94.0 M24 Oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom spája dve tyče, káble alebo iné komponenty. Ľahko sa inštaluje naskrutkovaním na miesto. Odoláva teplotám od -30 °C do +60 °C pri zachovaní nosnosti. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20263881

Starý kód produktu:

20263881

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 120,82 €
10 - 19 108,74 €
20 - 49 102,70 €
50 + 96,66 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

120,82 €

1 x 120,82 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka ľavý
d1 25.0
l1 94.0
d2 M24
d3 42.85
l2 57.0
d4 60.0
a1 15.0
Hmotnosť g 630.0
a2 10.0
l3 30.0
w1 31.0
w2 22.00
Dyn. load C max. kN 45.3
Static load C0 max. kN 118.6
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás