Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 30.0 110.0 M30 Oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom spája dve tyče, káble alebo iné komponenty. Ľahko sa inštaluje naskrutkovaním na miesto. Odoláva teplotám od -30 °C do +60 °C pri zachovaní nosnosti. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20263898

Starý kód produktu:

20263898

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 168,00 €
10 - 19 151,20 €
20 - 49 142,80 €
50 + 134,40 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

168,00 €

1 x 168,00 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka ľavý
d1 30.0
l1 110.0
d2 M30
d3 50.80
l2 66.0
d4 70.0
a1 17.0
Hmotnosť g 1015.0
a2 10.5
l3 35.0
w1 37.0
w2 25.00
Dyn. load C max. kN 55.0
Static load C0 max. kN 145.6
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás