Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 33.0 M5 Oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom spája dve tyče, káble alebo iné komponenty. Ľahko sa inštaluje naskrutkovaním na miesto. Odoláva teplotám od -30 °C do +60 °C pri zachovaní nosnosti. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20263904

Starý kód produktu:

20263904

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 24,36 €
10 - 19 21,92 €
20 - 49 20,71 €
50 + 19,49 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

24,36 €

1 x 24,36 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka pravý
d1 5.0
l1 33.0
d2 M5
d3 11.11
l2 20.0
d4 18.0
a1 13.0
Hmotnosť g 14.0
a2 7.5
l3 9.0
w1 8.0
w2 6.00
Dyn. load C max. kN 3.9
Static load C0 max. kN 5.6
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás