Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 48.0 M10 Oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom spája dve tyče, káble alebo iné komponenty. Ľahko sa inštaluje naskrutkovaním na miesto. Odoláva teplotám od -30 °C do +60 °C pri zachovaní nosnosti. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20263935

Starý kód produktu:

20263935

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 29,57 €
10 - 19 26,61 €
20 - 49 25,13 €
50 + 23,66 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

29,57 €

1 x 29,57 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka pravý
d1 10.0
l1 48.0
d2 M10
d3 19.05
l2 29.0
d4 28.0
a1 13.5
Hmotnosť g 60.0
a2 8.0
l3 15.0
w1 14.0
w2 10.50
Dyn. load C max. kN 10.4
Static load C0 max. kN 22.6
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás