Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 16.0 66.0 M16 Oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom spája dve tyče, káble alebo iné komponenty. Ľahko sa inštaluje naskrutkovaním na miesto. Odoláva teplotám od -30 °C do +60 °C pri zachovaní nosnosti. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20263966

Starý kód produktu:

20263966

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 61,69 €
10 - 19 55,52 €
20 - 49 52,44 €
50 + 49,35 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

61,69 €

1 x 61,69 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka pravý
d1 16.0
l1 66.0
d2 M16
d3 28.57
l2 40.0
d4 42.0
a1 15.5
Hmotnosť g 202.0
a2 8.5
l3 22.0
w1 21.0
w2 15.00
Dyn. load C max. kN 22.4
Static load C0 max. kN 56.6
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás