Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 6.0 36.0 M6 Oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom spája dve tyče, káble alebo iné komponenty. Ľahko sa inštaluje naskrutkovaním na miesto. Odoláva teplotám od -30 °C do +60 °C pri zachovaní nosnosti. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20264369

Starý kód produktu:

20264369

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 21,04 €
10 - 19 18,94 €
20 - 49 17,88 €
50 + 16,83 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

21,04 €

1 x 21,04 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka ľavý
d1 6.0
l1 36.0
d2 M6
d3 10.0
l2 22.0
d4 20.0
a1 13.0
Hmotnosť g 14.0
a2 6.5
l3 11.0
w1 6.0
w2 4.0
Dyn. load C max. kN 2.5
Static load C0 max. kN 6.4
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás