20264383
20264383
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 27,69 € |
10 - 19 | 24,92 € |
20 - 49 | 23,54 € |
50 + | 22,15 € |
Závitová ruka | ľavý |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 | 48.0 |
d2 | M10 |
d3 | 16.0 |
l2 | 29.0 |
d4 | 28.0 |
a1 | 12.0 |
Hmotnosť g | 41.0 |
a2 | 6.0 |
l3 | 15.0 |
w1 | 9.0 |
w2 | 6.0 |
Dyn. load C max. kN | 6.4 |
Static load C0 max. kN | 16.8 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.